Polyamide (PA 12)

  

Le polyamide 12 (PA 12) présente la plus faible absorption d'eau au sein de la famille des polyamides.

  

Il convient donc pour les domaines d'application dans lesquels les bonnes propriétés mécaniques du PA sont requises en même temps qu'une bonne stabilité dimensionnelle.

  

Désignation abrégéePA 12
DésignationPolyamide
(polymérisat)
Propriétés mécaniques
  État de l'échantillonsec/humide
  Résistance à la traction [Mpa]k.A.
  Module d'élasticité (traction) [Mpa]1 500/1 100
  Dureté de pénétration à la bille [Mpa]95/80
Propriétés physiques
  Densité [g/cm³]1,01
  Température de fusion [°C]180
Températures de service
  Temp. max. temporaire [°C]150
  Temp. max. constante [°C]95
  Temp. d'utilisation min. [°C]-70
Propriétés diverses
  Comportement de combustion selon UL 94HB
  Absorption d'eau
  (conditions climatiques normales) [%]
0,8
Résistance chimique
  graisses, huiles minérales+
  essence+
  acides faibles/forts+/-
  bases faibles/fortes+/+
  perchloroéthylène+
  trichloroéthylèneo
  acétone+
  alcools+
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
o
  Intempéries/rayonnement UVo

+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant

   
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.