Le polyéthylène (PE) fait partie de la famille des polyoléfines. Le PE possède généralement une bonne résistance chimique ainsi qu'une ténacité et un allongement à la rupture élevés.
Comme toutes les polyoléfines, le PE n'absorbe pratiquement pas d'eau et est physiologiquement inoffensif en tant que produit composé d'hydrocarbures purs. Le domaine d'application du PE est très vaste et s'étend des films d'emballage alimentaires (PE-LD et LLD) aux canalisations et aux grands conteneurs de liquides (PE-HD).
Désignation abrégée | PE-HD | PE-LD |
Désignation | Polyéthylène (haute densité) | Polyéthylène (basse densité) |
Propriétés mécaniques | ||
État de l'échantillon | standard | standard |
Résistance à la traction [Mpa] | k.A. | k.A. |
Module d'élasticité (traction) [Mpa] | 1 350 | 200 |
Dureté de pénétration à la bille [Mpa] | 57 | 15 |
Propriétés physiques | ||
Densité [g/cm³] | 0,96 | 0,92 |
Température de fusion [°C] | 135 | 110 |
Températures de service | ||
Temp. max. temporaire [°C] | 100 | 100 |
Temp. max. constante [°C] | 90 | 70 |
Temp. d'utilisation min. [°C] | -80 | -80 |
Propriétés diverses | ||
Comportement de combustion selon UL 94 | HB | HB |
Absorption d'eau (conditions climatiques normales) [%] | <0,1 | <0,1 |
Résistance chimique | ||
graisses, huiles minérales | + | + |
essence | + | + |
acides faibles/forts | +/+ | +/o |
bases faibles/fortes | +/+ | +/+ |
perchloroéthylène | + | - |
trichloroéthylène | o | - |
acétone | + | o |
alcools | + | + |
Résistance à l'hydrolyse (eau chaude) | + | o |
Intempéries/rayonnement UV | o | o |
+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.