KIPP élargit sa gamme d'éléments de serrage pneumatiques à point zéro -
De nouveaux modules de serrage dans la gamme KIPP UNILOCK


 

Nous avons élargi notre gamme de produits KIPP UNILOCK avec des éléments de serrage pneumatiques à point zéro. Avec trois nouveaux modules de serrage, nous vous offrons désormais encore plus de possibilités pour le serrage et le réétalonnage rapides et précis de pièces à usiner, de dispositifs et de palettes sur des centres d'usinage par enlèvement de copeaux. Nos nouveaux éléments de bridage permettent un remplacement en quelques secondes avec un point zéro défini et une précision de répétition inférieure à 0,005 mm.