Des multitâches faciles à monter – Les poignées tubulaires en aluminium et en inox

Nous avons élargi notre vaste gamme de poignées tubulaires avec de nouveaux modèles en aluminium et en inox. Ces poignées innovantes se distinguent par leur polyvalence, leur ergonomie et leur très bon rapport qualité-prix. 

L' essentiel en bref :
 

  • Résistantes et durables  Avec leurs tubes de poignée en alu ou en inox et leurs embouts en plastique renforcé, nos poignées tubulaires tiennent non seulement très bien en main, mais sont aussi extrêmement durables grâce à leur solidité et à leur stabilité. 
     
  • Polyvalentes et personnalisées : Nous proposons les embouts en sept couleurs standard. Nous nous adaptons également sur demande à votre choix de coloris personnalisé. Le tube de poignée est disponible au choix en aluminium naturel ou anodisé noir ainsi qu'en inox poli.
     
  • Rapidement montées : Nos poignées se montent facilement et rapidement à l'aide de deux vis autotaraudeuses. Ainsi aucun insert fileté n'est nécessaire, ce qui contribue à leur bon rapport qualité-prix.
     
  • Longueur variable : Par défaut, nous proposons nos poignées tubulaires avec un entraxe jusqu'à 1 000 mm. Outre ces dimensions standard, toute longueur personnalisée est également disponible. Leur capacité de charge est d'au moins 1 000 N.