POIGNÉES CROISILLON

Si vous recherchez des poignées stables et faciles à utiliser, les poignées croisillon KIPP sont idéales. La société HEINRICH KIPP WERK propose, outre un large choix de poignées de commande, des poignées croisillon conformes à la norme DIN 6335. Ces poignées croisillon polyvalentes sont fabriquées dans des matériaux solides tels que l'aluminium, l'inox, la fonte grise ou le plastique. Leur surface peut quant à elle être grenaillée ou polie.

Applications des poignées croisillon

Nos poignées croisillon polyvalentes sont utilisées aussi bien comme éléments de maintien que comme éléments de fixation pour la commande manuelle dans de nombreux domaines d'application. Les poignées croisillon sont utilisées dans de nombreux domaines, notamment dans la construction de machines, d'installations, d'outils, de dispositifs et d'équipements sportifs, l'ameublement ainsi que la technique médicale et de rééducation. En tant qu'éléments standardisés, les poignées croisillon facilitent considérablement le réglage manuel.

Fonctionnement des poignées croisillon

Nos poignées croisillon sont disponibles avec taraudage ou filetage, mais aussi avec alésage d'ajustement ou sous forme d'ébauches. Elles existent également sous forme de poignées croisillon à serrage rapide permettant un serrage rapide et sûr, par ex. des caches. Les poignées croisillon modernes proposées par KIPP n'offrent pas seulement une prise en main agréable, mais se caractérisent également par leur aspect esthétique. Que vous soyez à la recherche de modèles en aluminium, en inox, en fonte grise ou en plastique, vous trouverez à coup sûr le produit qu'il vous faut dans notre vaste gamme de poignées de qualité. Découvrez également notre large gamme de poignées de manutention et de boutons étoile pratiques.