POIGNÉES

La société HEINRICH KIPP WERK produit depuis 100 ans en Allemagne et est leader dans la fabrication industrielle d'éléments de serrage et de poignées depuis plus de 60 ans. Beaucoup de ces éléments sont utilisés dans la construction de machines et d'installations. Les poignées KIPP sont polyvalentes, ergonomiques, disponibles en différentes tailles et couleurs, faciles à adapter, faciles à monter, et de conception solide. La caractéristique principale des poignées KIPP est leur grande qualité, qui se caractérise par une excellente prise en main et résistance. La société HEINRICH KIPP WERK garantit cette qualité de manière constante.