VIS PAPILLON ET ÉCROUS PAPILLON

La poignée papillon, également appelée écrou papillon ou vis papillon, sert d'élément de serrage, d'élément de maintien ou d'élément de fixation de commandes manuelles sur les modules, les groupes et les machines. La vis papillon est un élément standardisé destiné aux réglages manuels dans la construction mécanique.

Vis papillon - Utilisation

La vis papillon est utilisée comme élément de blocage en intérieur comme en extérieur. La manipulation de la vis papillon se fait avec le pouce et l'index. La poignée papillon avec taraudage ou filetage est utilisée comme élément de serrage manuel. Par exemple pour les trépieds photo et les glissières télescopiques.

Vis papillon - Modèles

La vis papillon en T possède un aspect filigrané. La poignée papillon existe en inox et en plastique avec filetage métallique pour s'adapter aux applications les plus diverses. La vis papillon se caractérise par sa bonne ergonomie, son faible poids et ses dimensions réduites.