NR

Caoutchouc naturel

Le NR est encore largement extrait de l'arbre à caoutchouc sous forme de latex naturel.
Aujourd'hui cependant, une proportion croissante de la demande industrielle est également couverte synthétiquement par les procédés pétrochimiques.

Le caoutchouc naturel possède une résistance et une élasticité relativement élevées.
Grâce à sa flexibilité, même à basse température, il est très souvent utilisé pour les suspensions de moteur ainsi que les éléments à ressort en métal et caoutchouc.
Désignation abrégéeNR
Nom commercial°
Dénomination chimiqueCaoutchouc naturel
Propriétés mécaniques
  Plage de dureté [shore A/D]30 - 90
  Résistance à l'usurebonne
  Résistance à la traction [Mpa]10-30
Propriétés physiques
  Densité [g/cm³]1,35
Températures de service
 Plage de température temporaire [°C]-50 - 100
 Plage de température constante [°C]-30 - 80
Propriétés diverses
  Comportement de combustion selon UL 94brûle
  Résistance chimique
  graisses, huiles minérales-
  essence- -
  acides faibles/forts- / - -
  bases faibles/fortes+ / o
  perchloroéthylène- -
  trichloroéthylène- -
  acétoneo
  alcools++
  liquide de frein++
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
+
  Intempéries/rayonnement UV+

++ très bonne / + bonne / o satisfaisante / - moyenne (modification importante des propriétés) / -- ne convient pas

 

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en élastomère dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.