NBR

Caoutchouc nitrile-butadiène

 

Le NBR est un caoutchouc à base d'acrylonitrile et de butadiène.

Ce matériau possède de bonnes propriétés mécaniques et une plus grande résistance à l'usure que la plupart des autres élastomères.

Grâce à sa très bonne résistance aux huiles minérales, aux émulsions huile-eau et à de nombreux carburants, le NBR est devenu le matériau standard pour les joints toriques et les joints dynamiques.
Désignation abrégéeNBR
Nom commercialPerbunan®
Buna N®
Dénomination chimiqueCaoutchouc nitrile-butadiène
Propriétés mécaniques
  Plage de dureté [shore A/D]40 - 90
  Résistance à l'usurebonne - très bonne
  Résistance à la traction [Mpa]10 - 25
Propriétés physiques
  Densité [g/cm³]1,4
Températures de service
 Plage de température temporaire [°C]-40 - 120
 Plage de température constante [°C]-30 - 100
Propriétés diverses
  Comportement de combustion selon UL 94brûle (encore HB)
  Résistance chimique
  graisses, huiles minérales++
  essence++
  acides faibles/fortso / - -
  bases faibles/fortes+ / - -
  perchloroéthylène- -
  trichloroéthylène- -
  acétone- -
  alcools+
  liquide de frein-
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
+
  Intempéries/rayonnement UVo

++ très bonne / + bonne / o satisfaisante / - moyenne (modification importante des propriétés) / -- ne convient pas

 

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en élastomère dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.