Champ libre pour le changement d’outils – les mini ensembles de bridage pivotants de KIPP

Un petit élément de bridage avec de grands avantages ! Nos nouveaux mini ensembles de bridage pivotants assurent un travail ergonomique même dans les espaces restreints. Avec des forces de serrage de 180 N à 3,5 kN, ces outils pratiques permettent un serrage et un desserrage sûrs et rapides des pièces à usiner dans les domaines de la construction de machines, d’outils et de dispositifs. Ils offrent l’avantage considérable que le bras de serrage peut être tourné hors de la zone de travail lors du changement d’outils. De cette façon, la pièce à usiner peut facilement être retirée ou insérée par le haut.