LES GOUPILLES D'ARRÊT KIPP

La goupille d'arrêt KIPP est composée des éléments suivants :

  • un boulon
  • un bouton pression avec mécanisme à ressort
  • des billes

Goupilles d'arrêt - Utilisation

Une goupille d'arrêt permet d'assembler et de fixer des composants, des pièces à usiner et d'autres composants de machine. Ceci s'effectue à l'aide du bouton pression. La goupille d'arrêt dispose d'un mécanisme pratique de blocage des billes. Dès que le mécanisme à ressort est activé en appuyant sur le bouton, les billes sont libérées (elles sont entraînées vers l'intérieur). Lorsque le bouton pression est relâché, les billes se rebloquent (billes à l'extérieur). Ceci garantit un verrouillage stable et autobloquant. Dans la pratique, cela permet de connecter et de déconnecter des connecteurs rapidement et facilement.

Le champ d'application des goupilles d'arrêt est très vaste. De la technique d'automatisation à l'industrie électronique en passant par la robotique et la mécanique des procédés. Les goupilles d'arrêt sont utilisées dans de nombreux domaines de la construction mécanique et de la conception. Grâce à leur autoblocage efficace, les temps d'équipement peuvent être réduits relativement facilement.

Goupilles d'arrêt - Modèles

KIPP propose différents modèles de goupilles d'arrêt en fonction des exigences. Leurs poignées peuvent être en T ou en L. Leur bouton pression est soit en zinc, soit en thermoplastique. Pour certaines applications spéciales, nos goupilles d'arrêt sont également disponibles en inox. Les goupilles d'arrêt entièrement en inox sont tout particulièrement utilisées dans les environnements où les exigences en matière d'hygiène sont élevées, notamment dans l'industrie alimentaire, ou encore dans les environnements où l'on trouve des substances agressives.

Ces éléments normalisés KIPP présentent une qualité de fabrication élevée et fonctionnent de manière fiable et sûre, même en cas d'utilisation fréquente. Nos goupilles d'arrêt sont fabriquées dans l'usine HEINRICH KIPP WERK et satisfont aux critères de qualité traditionnellement élevés de tous les produits KIPP.