Une capacité de charge extrême et un fonctionnement parfaitement silencieux – Nos glissières télescopiques pour les charges lourdes jusqu'à 480 kg 

Qu'il s'agisse du tiroir à batteries d'un train, des portes d'une machine CNC ou de rayonnages coulissants dans un entrepôt : partout où des poids importants doivent être stockés, déplacés et manipulés en toute sécurité, nos nouvelles glissières télescopiques pour charges lourdes constituent la solution parfaite. Ces prodiges de robustesse supportent non seulement des charges pouvant atteindre près d'une demi-tonne, mais sont également extrêmement faciles et confortables à manier. 

L'essentiel en bref : 

Fraisées au lieu d'être étirées : Les glissières télescopiques pour charges lourdes ont une capacité de charge particulièrement élevée grâce à leur fabrication par fraisage. La forme arrondie du profil des rails de roulement et des rails profilés en double T augmente également la stabilité par rapport au profil en V et assure en même temps un fonctionnement parfaitement silencieux. 

Parfaitement accessibles : Tous les modèles sont à extension intégrale. Cela signifie que leur course correspond à la longueur du rail, ce qui garantit à son tour une accessibilité optimale et un confort maximal. 

Meilleur choix pour les applications d'automatisation : Le fait qu'elles conjuguent une capacité de charge extrême et un fonctionnement silencieux prédestine les glissières télescopiques pour charges lourdes aux applications de manutention et d'automatisation ainsi qu'aux applications dynamiques à couple élevé. 

Deux gammes de produits : Au total, 40 types couvrent une plage de longueurs comprises entre 300 et 1 500 mm et offrent – en cas de montage latéral – une capacité de charge maximale de 420 ou 480 kg. Tous les modèles conviennent à un espacement des rails jusqu'à 1 000 mm, une vitesse de déplacement pouvant atteindre 0,5 m/s et des températures comprises entre -20 et 180 °C.