GD-AlSi9Cu3

Fonte d'aluminium

 

N° article

ENAC-AlSi9Cu3(Fe) 

Numéro d'article DIN

3.2163

Désignation abrégée

GD-AlSi9Cu3 

Description

Fonte d'aluminium

Composition
Composants d'alliage [%]

Si : 8 - 11
Cu : 2 - 4
Fe : max. 1,3
Zn : max. 1,2

Densité [g/cm³]

2,76

Limite d'élasticité
Rp0,2 [N/mm²] min - max.

140

Résistance à la traction
Rm [N/mm²]  min - max.

240

Allongement à la rupture
A [ % ]  min - max.

 < 1

Dureté Brinell
Valeur indicative HB

80


Résistance à la corrosion
en atmosphère normale

mauvaise


Résistance à la corrosion
en atmosphère marine

mauvaise

Usinabilité

très bonne

Soudabilité

très bonne

Anodisabilité

inappropriée

Polissage ultra brillant
mécanique

très bonne

Principales applications

Pièces moulées en aluminium, par ex. moulage sous pression
Pièces de machines et de moteurs complexes pour l'industrie automobile, l'électrotechnique

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en métal dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.