EN-GJS-400
Fonte avec graphite laminaire (fonte à graphite sphéroïdal)
Type de fonte | Fonte avec graphite laminaire (fonte à graphite sphéroïdal) |
N° article | EN-JS1020 |
Norme USA (AISI) | 60-40-18 |
DIN EN 10027-2 |
|
Désignation abrégée | EN-GJS-400 |
Ancienne désignation | GGG 40 |
Composition | - |
Densité [g/cm³] | 7,10 |
R0,2 N/mm² | 240 |
0,1 % -Limite d'élasticité | - |
Résistance à la traction | 400 |
Dureté Brinell HB30 | 135-180 |
Allongement à la rupture A% |
|
Module E E KN/mm² | 169 |
Résistance à la compression Sdb N/mm² | 700 |
Usinabilité | très bonne |
Soudabilité | relative, soudable avec des électrodes spéciales |
Résistance à la compression | - |
Caractéristiques de fonctionnement d'urgence | bonnes |
Conductivité thermique | - |
Caractéristiques d'amortissement | - |
Coulabilité | très bonne |
Autres caractéristiques | Résistance élevée même en cas de charge dynamique |
Structure | Principalement ferritique |
Principales applications | Pièces de couplage, construction de moteurs, arbres à came, raccords, tuyaux pour conduites d'eau et de gaz, roues à aubes, bagues de buse, boîtiers, pièces pour construction de machines générale, |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.