FKM

Caoutchouc fluor

 

Le FKM est un copolymère obtenu à partir de fluorocarbures.
Il est surtout connu sous la marque Viton® de DuPont.

Le FKM est très cher par rapport à d'autres élastomères.
Toutefois, en raison de sa résistance thermique et de sa résistance aux huiles minérales, aux carburants et aux agents nettoyants acides, il est utilisé partout où le NBR ne peut plus être utilisé en raison d'une chaleur excessive et d'attaques chimiques.
Désignation abrégéeFKM
Nom commercialViton®
Dénomination chimiqueCaoutchouc fluor
Propriétés mécaniques
  Plage de dureté [shore A/D]60 - 90
  Résistance à l'usuremoyenne
  Résistance à la traction [Mpa]10-17
Propriétés physiques
  Densité [g/cm³]2
Températures de service
 Plage de température temporaire [°C]-30 - 260
 Plage de température constante [°C]-20 - 230
Propriétés diverses
  Comportement de combustion selon UL 94V-2
  Résistance chimique
  graisses, huiles minérales++
  essence++
  acides faibles/forts++ / ++
  bases faibles/fortes+ / -
  perchloroéthylène+
  trichloroéthylène+
  acétone- -
  alcools-
  liquide de frein- -
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
+
  Intempéries/rayonnement UV++

++ très bonne / + bonne / o satisfaisante / - moyenne (modification importante des propriétés) / -- ne convient pas

 

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en élastomère dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.