ETG100
Acier de décolletage spécial
N° article |
|
Norme USA (AISI) |
|
Désignation abrégée | ETG100 |
Ancienne désignation |
|
Description | Acier de décolletage spécial |
Composition | C : 0,4 - 0,48 |
Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite d'élasticité | ≥ 685 |
Résistance à la traction | 800 - 1 100 |
Allongement à la rupture | ≥ 6 |
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | relative |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques | Acier spécial à haute résistance, pré-durci, non utilisable comme matériau de visserie, comparable avec 1.0762/44SMn28 |
Principales applications | Arbres de moteur et d'entraînement |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.