EPDM

Caoutchouc éthylène-propylène-diène

 

L'EPDM est un caoutchouc à base d'éthylène et de propylène.

Il possède une bonne résistance à l'usure et est particulièrement résistant aux produits de nettoyage alcalins, aux solvants organiques, aux alcools et à l'eau surchauffée.

En raison de sa résistance au liquide à base de glycol, l'EPDM est le matériau d'étanchéité le plus important pour les systèmes de freinage des véhicules.
Désignation abrégéeEPDM
Nom commercial°
Dénomination chimiqueCaoutchouc éthylène-propylène-diène
Propriétés mécaniques
  Plage de dureté [shore A/D]30 - 90
  Résistance à l'usurebonne
  Résistance à la traction [Mpa]10-20
Propriétés physiques
  Densité [g/cm³]1,15
Températures de service
 Plage de température temporaire [°C]-40 - 150
 Plage de température constante [°C]-30 - 120
Propriétés diverses
  Comportement de combustion selon UL 94brûle
  Résistance chimique
  graisses, huiles minérales- -
  essence- -
  acides faibles/forts+ / o
  bases faibles/fortes++ / ++
  perchloroéthylène- -
  trichloroéthylène- -
  acétone++
  alcools++
  liquide de frein++
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
++
  Intempéries/rayonnement UV++

++ très bonne / + bonne / o satisfaisante / - moyenne (modification importante des propriétés) / -- ne convient pas

 

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en élastomère dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.