EN-GJL-300

Fonte avec graphite lamellaire

 

Type de fonte

Fonte avec graphite laminaire

N° article

EN-JL-1050

Norme USA (AISI)

No 30 B

DIN EN 10027-2

5.1302

Désignation abrégée

EN-GJL-300  

Ancienne désignation 

GG-30
DIN 1561

Composition
[%]

C : 2,95-3,20
Si : 2,10-2,40
Mn :0,55-0,75
P : 0,10-0,20
S : 0,04-0,07

Densité [g/cm³]

7,25

R0,2 N/mm²
Limite d'élasticité

 - 

0,1 % -Limite d'élasticité
Rp0,1  N/mm²

195-260

Résistance à la traction
Rm [N/mm²]

300-400

Dureté Brinell  HB30
Échantillon <30mm

200-240

Allongement à la rupture  A%

0,8-0,3

Module E    E   KN/mm²

200-275

Résistance à la compression   Sdb  N/mm²

960

Usinabilité

très bonne 

Soudabilité

 relative, soudable avec des électrodes spéciales

Résistance à la compression

bonne

Caractéristiques de fonctionnement d'urgence

bonnes

Conductivité thermique

bonne

Caractéristiques d'amortissement

bonnes

Coulabilité

très bonne

Autres caractéristiques

 

Structure

Perlitique

Principales applications

Coquilles de coussinet, carters de turbine, turbines, presses, outils
Épaisseurs de paroi recommandées :
>30 mm, presses, tables, roues, outils, équerres de serrage, consoles

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.