EN-GJL-250.

Fonte avec graphite lamellaire

 

Type de fonte

Fonte avec graphite laminaire

N° article

 EN-JL-1040

Norme USA (AISI)

No 25 B

DIN EN 10027-2

5.1301

Désignation abrégée

EN-GJL-250 

Ancienne désignation 

GG-25
DIN 1561

Composition
[%]

C : 3,20-3,50
Si : 2,50-2,70
Mn :0,50-0,80
P : 0,1-. 0,2
S : 0,1
Cu :0,1-0,6

Densité [g/cm³]

7,20

R0,2 N/mm²
Limite d'élasticité

 - 

0,1 % -Limite d'élasticité
Rp0,1  N/mm²

165-228

Résistance à la traction
Rm [N/mm²]

250-350

Dureté Brinell  HB30
Échantillon <30mm

190-230

Allongement à la rupture  A%

0,8-0,3

Module E    E   KN/mm²

103-118

Résistance à la compression   Sdb  N/mm²

840

Usinabilité

très bonne

Soudabilité

 relative, soudable avec des électrodes spéciales

Résistance à la compression

bonne

Caractéristiques de fonctionnement d'urgence

bonnes

Conductivité thermique

bonne

Caractéristiques d'amortissement

bonnes

Coulabilité

très bonne

Autres caractéristiques

 

Structure

Perlitique

Principales applications

Machines-outils, boîtiers d'entraînement,  bancs de machines
Épaisseurs de paroi recommandées :
jusqu'à 30 mm, compresseurs, pièces hydrauliques, pièces de pompe et de robinetterie fortement sollicitées, plaques à trous, palettes

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.