EN-GJL-200

Fonte avec graphite lamellaire

 

La fonte avec graphite laminaire contient entre 2,6 et 3,6 % de carbone, qui est présent sous forme de fines pailles de graphite dans le matériau de base. Ces lamelles parcourent la fonte à l'aide d'une ramification très fine ; les cassures ainsi produites expliquent la faible résistance et la friabilité du matériau.

La fonte avec graphite laminaire peut être soumise à divers traitements thermiques (tels que le durcissement, la nitruration, la trempe et revenu) pour améliorer ses propriétés. La forte proportion de perlites dans la structure de base constitue un avantage pour les traitements thermiques

Type de fonte

Fonte avec graphite lamellaire

N° article

EN-JL-1030

Norme USA (AISI)

No 20 B

DIN EN 10027-2

5.1300

Désignation abrégée

EN-GJL-200

Ancienne désignation 

GG20
DIN 1561

Composition
[%]

C : 2,95-3,45
Si : 2,10-2,90
Mn : 0,55-0,75
P : 0,10-0,20
S : 0,04-0,07

Densité [g/cm³]

7,15

R0,2 N/mm²
Limite d'élasticité

 - 

0,1 % -Limite d'élasticité
Rp0,1  N/mm²

130-195

Résistance à la traction
Rm [N/mm²]

200…300

Dureté Brinell  HB30
Échantillon <30 mm

180-220

Allongement à la rupture  A%

0,8-0,3

Module E    E   KN/mm²

88-113

Résistance à la compression   Sdb  N/mm²

720

Usinabilité

très bonne

Soudabilité

 relative, soudable avec des électrodes spéciales

Résistance à la compression

bonne

Caractéristiques de fonctionnement d'urgence

bonnes

Conductivité thermique

bonne

Caractéristiques d'amortissement

bonnes

Coulabilité

très bonne

Autres caractéristiques

 

Structure

Ferritique/Perlitique

Principales applications

pour des pièces à usiner complexes, aux contours riches, d'utilisation très polyvalente
Bâtis de machines, boîtiers d'entraînement, logements de palier, pompes, construction de machines générale
Épaisseurs de paroi recommandées :
jusqu'à 20 mm, robinetterie, pompes, pièces pour la construction de machines générale,
écrous croisillons, boutons étoiles

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.