ÉLÉMENTS NORMALISÉS

KIPP propose un large choix de pièces DIN et d'éléments normalisés les plus divers, des boutons étoile aux volants en passant par les supports à bille oscillante. Beaucoup de ces éléments sont entre autres utilisés dans la construction de machines et de dispositifs. Tous les éléments normalisés KIPP se caractérisent par leur finition précise de qualité et sont disponibles dans les normes, formes, matériaux, alliages et revêtements les plus divers.

Domaines d'utilisation des éléments normalisés

Les éléments normalisés sont utilisés pour la manipulation, la préhension, le réglage et le serrage, notamment dans les dispositifs et les machines. Les éléments normalisés remplissent leur fonction grâce à leur forme, qui correspond en tous points aux exigences normatives prescrites. Ainsi, les éléments d'appui, les éléments de positionnement et les éléments de butée, comme par exemple les supports à bille oscillante, vis à bille orientable et cimblots KIPP, offrent un appui sûr aux pièces à usiner. Les éléments de machine et de montage tels que les goujons filetés, paliers anti-friction et bagues de serrage KIPP sont utilisés pour des opérations de serrage étendues.


Fonctionnement et propriétés

En fonction des éléments normalisés et des modèles, ils peuvent être utilisés pour serrer, maintenir ou fixer des composants. Les éléments normalisés se caractérisent avant tout par le fait qu'ils sont interchangeables. Les numéros de norme clairement définis permettent de les identifier et de les classer avec précision.