DOIGTS D'INDEXAGE

Les doigts d'indexage, également appelés doigts d'arrêt, font partie des éléments de construction normalisés qui permettent un réglage rapide des composants de machine mobiles. En tirant sur le bouton ou la bague de traction, on retire une tige de la contre-pièce, ce qui permet d'amener les pièces de la machine dans la position souhaitée et de les bloquer. Chez KIPP, vous trouverez des doigts d'arrêt de différentes tailles et formes dans divers matériaux. Nous vous garantissons un fonctionnement irréprochable de nos produits ainsi qu'une qualité et une résistance maximales.

Des doigts d'indexage pour différentes applications

Les doigts d'arrêt KIPP sont utilisés dans les dispositifs de pivotement ou de rotation ainsi que pour le positionnement en butée. Outre leur facilité de manipulation, il convient surtout de mentionner la longévité et la qualité de nos doigts d'indexage. C'est pourquoi nous veillons à ce que nos doigts d'indexage aient un fonctionnement précis et un enclenchement parfait en fin de course, et ce que le doigt soit vissé dans un filetage existant ou soudé sous forme de modèle lisse. Ainsi, même les forces transversales les plus élevées n'ont aucune influence pendant l'usinage et le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu'après avoir été désengagé manuellement.

Le fonctionnement des doigts d'indexage

Afin de garantir une stabilité et une résistance à la corrosion élevées, les doigts d'indexage KIPP sont fabriqués en acier inoxydable et en inox. Un bouton de manœuvre en plastique ou en inox permet une utilisation pratique et simple de nos doigts coniques et cylindriques. Et pour que le montage sur des structures en tôle et des pièces à parois minces ne pose aucun problème, KIPP a par ailleurs développé un doigt spécial avec écrou plat. Tous nos doigts d'indexage sont disponibles avec des longueurs de tige et des diamètres de doigt courants.

Sur demande, KIPP propose également plusieurs modèles personnalisés de doigts d'indexage.