CHARNIÈRES

Les charnières sont des éléments permettant de maintenir des portes ou des volets dans une position d'ouverture ou de fermeture forcée. Utilisation dans la construction de réservoirs pour la fermeture d'ouvertures dans la construction mécanique générale.

Des branches reliées par une tige permettent la rotation de celles-ci les unes par rapport aux autres.


Nos charnières sont disponibles dans les versions les plus diverses : en plastique, en fonte d'aluminium ou encore en acier. Des trous de fixation permettent de les fixer sur les surfaces prévues à cet effet.