BOUTONS ÉTOILE

Le bouton étoile est utilisé comme élément de maintien ou de fixation de commandes manuelles sur les modules, les groupes et les machines. Le bouton étoile est un élément standardisé destiné aux réglages manuels dans la construction mécanique. Il existe en différentes formes et versions, la plus courante étant celle qui répond à la norme DIN 6336.

Utilisation des boutons étoile

Le bouton étoile avec taraudage ou filetage est généralement utilisé comme élément de serrage manuel. Le bouton étoile avec alésage traversant peut également être utilisé comme bouton étoile à serrage rapide.

Modèles de boutons étoile

Le bouton étoile est disponible en aluminium, en inox, en fonte grise et en plastique pour s'adapter aux applications les plus diverses. Le bouton étoile se caractérise par sa forme ergonomique en étoile.