AlZn5Mg3Cu

Alliage d'aluminium corroyé durcissable

 

N° article

EN AW-7022

Numéro d'article DIN

3.4345

Désignation abrégée

AlZn5Mg3Cu

Description

Alliage d'aluminium corroyé durcissable

Composition
Composants d'alliage [%]

Zn : 4,3 - 5,2
Mg : 2,6 - 3,7
Cu : 0,5 - 1,0

Densité [g/cm³]

2,78

Limite d'élasticité
Rp0,2 [N/mm²] min - max.

330 - 380

Résistance à la traction
Rm [N/mm²]  min - max.

420 - 460

Allongement à la rupture
A [ % ]  min - max.

7

Dureté Brinell
Valeur indicative HB

140


Résistance à la corrosion
en atmosphère normale

moyenne


Résistance à la corrosion
en atmosphère marine

mauvaise

Usinabilité

très bonne

Soudabilité

bonne - moyenne

Anodisabilité

bonne (protection contre la corrosion)
moyenne (décorative)

Polissage ultra brillant
mécanique

 -

Principales applications

Composants très fortement sollicités dans la construction de machines et aéronautique

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en métal dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.