AlMgSi

Alliage d'aluminium corroyé durcissable

 

N° article

EN AW-6060

Numéro d'article DIN

3.3206

Désignation abrégée

AlMgSi

Description

Alliage d'aluminium corroyé durcissable

Composition
Composants d'alliage [%]

Mg : 0,35 - 0,6
Si : 0,3 - 0,6

Densité [g/cm³]

2,70

Limite d'élasticité
Rp0,2 [N/mm²] min - max.

80 - 150

Résistance à la traction
Rm [N/mm²]  min - max.

150 - 215

Allongement à la rupture
A [ % ]  min - max.

8 - 16

Dureté Brinell
Valeur indicative HB

45


Résistance à la corrosion
en atmosphère normale

très bonne


Résistance à la corrosion
en atmosphère marine

très bonne

Usinabilité

moyenne

Soudabilité

bonne

Anodisabilité

très bonne (protection contre la corrosion)
très bonne (décorative)

Polissage ultra brillant
mécanique

très bon

Principales applications

Composants de résistance moyenne : fenêtres, portes, superstructures de véhicules, profilés de construction métallique, articles ménagers, décorations, vis

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en métal dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.