AlMg0,7Si

Alliage d'aluminium corroyé durcissable

 


EN AW-6063

 

Numéro d'article DIN

3.3206

Désignation abrégée

AlMg0,7Si

Description

Alliage d'aluminium corroyé durcissable

Composition
Composants d'alliage [%]

Mg : 0,45 - 0,9
Si : 0,2 - 0,6

Densité [g/cm³]

2,70

Limite d'élasticité
Rp0,2 [N/mm²] min - max.

90 - 190

Résistance à la traction
Rm [N/mm²]  min - max.

140 - 230

Allongement à la rupture
A [ % ]  min - max.

8 - 14

Dureté Brinell
Valeur indicative HB

50


Résistance à la corrosion
en atmosphère normale

très bonne


Résistance à la corrosion
en atmosphère marine

très bonne

Usinabilité

moyenne

Soudabilité

bonne

Anodisabilité

très bonne (protection contre la corrosion)
très bonne (décorative)

Polissage ultra brillant
mécanique

très bon

Principales applications

Composants de résistance moyenne : fenêtres, portes, superstructures de véhicules, profilés de construction métalliques, articles ménagers, décorations, vis

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en métal dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.