CuZn39Pb3

Alliage cuivre-zinc

 

N° article

CW614N (MS58)

Numéro d'article DIN

2.0401

Désignation abrégée

CuZn39Pb3

Description

Alliage cuivre-zinc

Composition
Composants d'alliage [%]

Cu : 57 - 59
Pb : 2,5 - 3,5
Zn : reste

Densité [g/cm³]

8,47

Limite d'élasticité
Rp0,2 [N/mm²] min - max.

160 - 390

Résistance à la traction
Rm [N/mm²]  min - max.

360 - 500

Allongement à la rupture
A [ % ]  min - max.

8 - 20

Dureté Brinell
Valeur indicative HB

90 - 150


Résistance à la corrosion
en atmosphère normale

bonne


Résistance à la corrosion
en atmosphère marine

moyenne

Usinabilité

très bonne

Soudabilité

moyenne - mauvaise

Anodisabilité

inappropriée

Polissage ultra brillant
mécanique

très bon

Principales applications

Composants avec un formage par enlèvement de copeaux, par ex. robinetterie, pièces d'horlogerie, mécanique générale, électrotechnique

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en métal dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.