AlCu4Mg1

Alliage d'aluminium corroyé durcissable

 

N° article

EN-AW 2024

Numéro d'article DIN

3.1354

Désignation abrégée

AlCu4Mg1

Description

Alliage d'aluminium corroyé durcissable

Composition
Composants d'alliage [%]

Cu : 3,8 - 4,9
Mg : 1,2 - 1,8

Densité [g/cm³]

2,70

Limite d'élasticité
Rp0,2 [N/mm²] min - max.

270 - 300

Résistance à la traction
Rm [N/mm²]  min - max.

420 - 450

Allongement à la rupture
A [ % ]  min - max.

5 - 12

Dureté Brinell
Valeur indicative HB

60


Résistance à la corrosion
en atmosphère normale

moyenne


Résistance à la corrosion
en atmosphère marine

mauvaise

Usinabilité

bonne

Soudabilité

moyenne

Anodisabilité

bonne (protection contre la corrosion)
moyenne (décorative)

Polissage ultra brillant
mécanique

très bon

Principales applications

Composants fortement sollicités dans la construction de machines, la construction aéronautique et automobile, pièces forgées à haute résistance

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en métal dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.