Matière
Thermoplastique, noir.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.
Finition
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable
Afficher plus
Afficher moins
Bouton étoile, forme H, avec douille acier saillante et insert avec trou borgne
à partir de
1,15 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton étoile, forme K, avec douille taraudée saillante en acier
à partir de
1,32 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton étoile, forme L, avec insert acier saillant avec filetage
à partir de
1,60 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique, noir.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.
Finition
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable
Nota
Les boutons étoile avec insert acier saillant se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux, comme version à trou borgne lisse ou taraudée.
Indication de dessin
Forme H : insert avec trou borgne
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage