2 Résultats

Description

Matière
Thermoplastique renforcé fibre de verre.
Finition
Noir mat.
Nota
Poignées coudées ergonomiques et fonctionnelles avec une résistance à des températures allant de -50 °C à +130 °C.

Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 galvanisées, des écrous DIN 934 et des rondelles DIN 125 galvanisées, ainsi que des capuchons.
Les modèles K0193.110006 et K0193.210006 sont livrés sans capuchon.
Montage
Fixation en façade.
Indication de dessin
Forme A : avec plaque de base
Forme B : sans plaque de base

1) Capuchon de recouvrement
2) Plaque de base

Découvrez notre gamme de produits