75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815

Caoutchouc éthylène-propylène-diène

 

75 EPDM 295/ 70 EPDM 253815 est un caoutchouc à base d'éthylène et de propylène.

291: remplissage de suie, noir
253815: remplissage minéral, blanc

Il a été spécialement conçu pour les rondelles d'étanchéité et rondelles hygiéniques USIT®.
Les rondelles d'étanchéité hygiéniques USIT® sont utilisées en particulier dans les installations de l'industrie alimentaire, de boissons et pharmaceutique.
Elles sont particulièrement résistantes à l'hydrolyse et à tous les détergents couramment utilisés dans ces domaines.

Désignation abrégée75 EPDM 295 / 253815
Dénomination chimiqueCaoutchouc éthylène-propylène-diène
Propriétés mécaniques
  Plage de dureté [shore A/D]70 - 80
  Résistance à l'usurebonne
  Résistance à la traction [Mpa]14-18
Propriétés physiques
  Densité [g/cm³]1,08 - 1,10
Températures de service
 Plage de température temporaire [°C]-50 - 180
 Plage de température constante [°C]-40 - 150
Propriétés diverses
  Comportement de combustion selon UL 94aucune donnée
Résistance chimique
  Graisses, huiles minérales- -
  Essence- -
  Acides faibles/forts+ /+
  Bases faibles/fortes++ / ++
  Perchloréthylène- -
  Trichloréthylène- -
  Acétone++
  Alcools++
  Liquide de frein++
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
++
  Intempéries/Rayonnement UV++

++ très bonne / + bonne / o satisfaisante / - moyenne (modification importante des propriétés) / -- ne convient pas

 

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en élastomère dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.