Le paiement par carte de crédit est désormais disponible!
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.4571 Inox

Inox austénitique allié chrome-nickel stabilisé au titane
« Le classique V4A » (1.4571)

   

Désignation abrégée

X6CrNiMoTi17-12-2

Norme US (AISI)

316Ti

Composition

Composants de l'alliage [%]

C : 0 - 0,08

Cr : 16,50 - 18,50

Mn : 0 - 2,00

Mo : 2,00 - 2,50

Ni : 10,50 - 13,50

P : 0 - 0,045

S : 0 - 0,015 (0,030*)

Si : 0 - 1,00

Ti : 5 x C - 0,70

Résidu : Fe

Type d'inox

A4

Densité [g/cm³]

8,0

Migration de nickel

[µg/(cm² x semaines)] dans la sueur artificielle (pH 4,5)

<0,05

Limite élastique

Rp 0,2 [N/mm²]

≥ 200

Résistance à la traction

Rm [N/mm²]

500 - 700

Résistance à la corrosion

Très bonne

Résistant aux acides, liquides alcalins et chlorures de concentration moyenne ainsi qu' à l'eau de mer stagnante

Usinabilité

moyenne - mauvaise

Soudabilité

très bonne

Propriétés diverses

Structure austénitique non magnétique

Polissabilité mécanique non satisfaisante

Électropolissabilité : bonne

Utilisable de -50 à 550°C

Principales utilisations

Applications courantes avec des contraintes de corrosion plus élevées dans les domaines suivants :

Industrie agroalimentaire

Construction de canalisations

Industrie pétrolière

Construction navale

Industrie du bâtiment

Industrie chimique

Technique médicale et industrie pharmaceutique