1.4310 Inox
Acier austénitique allié chrome-nickel inoxydable -
« Le matériau classique des ressorts résistants à la corrosion » (1.4310)
Désignation abrégée | X10CrNi18-8 |
Norme US (AISI) | 301 |
Composition Composants de l'alliage [%] | C : 0,05 - 0,15 Cr : 16,00 - 19,00 Mn : 0 - 2,00 Mo : 0 - 0,80 N : 0 - 0,10 Ni : 6,00 - 9,50 P : 0 - 0,045 S : 0 - 0,015 Si : 0 - 2,00 Résidu : Fe |
Type d'inox | A2 |
Densité [g/cm³] | 7,9 |
Migration de nickel [µg/(cm² x semaines)] dans la sueur artificielle (pH 4,5) | <0,5 |
Limite élastique Rp 0,2 [N/mm²] | ≥ 195 |
Résistance à la traction Rm [N/mm²] | 500 - 750 |
Résistance à la corrosion | Bonne Recuit avec mise en solution, résistant à la corrosion intercristalline Meilleure résistance lorsque poli |
Usinabilité | moyenne |
Soudabilité | très bonne |
Propriétés diverses | Structure austénitique métastable qui se solidifie très fortement pendant le formage à froid et qui présente ainsi les qualités nécessaires à la production de rondelles ressort Polissable mécaniquement Électropolissabilité : très bonne Stable jusqu' à 300°C en état durci sans modification de la structure |
Principales utilisations | Application principale : Ressorts résistants à la corrosion (jusqu' à 300°C)p> Applications courantes avec contraintes corrosives moyennes: Industrie automobile Industrie chimique Outils Industrie agroalimentaire |