1.4305 Inox
Acier austénitique allié chrome-nickel inoxydable avec ajout de soufre -
« L'acier de décolletage inoxydable » (1.4305)
Désignation abrégée | X10CrNiS18-9 |
Norme US (AISI) | 303 |
Composition Composants de l'alliage [%] | C : 0 - 0,10 Cr : 17,00 - 19,00 Cu : 0 - 1,00 N : 0 - 0,10 Ni : 8,00 - 10,00 P : 0 - 0,045 S : 0,150 - 0,350 Si : 0 - 1,00 Résidu : Fe |
Type d'inox | A1 |
Densité [g/cm³] | 7,9 |
Migration de nickel [µg/(cm² x semaines)] dans la sueur artificielle (pH 4,5) | <0,5 |
Limite élastique Rp 0,2 [N/mm²] | ≥ 190 |
Résistance à la traction Rm [N/mm²] | 500 - 700 |
Résistance à la corrosion | Moyenne Résistance plus faible que 1.4301 en raison de l'ajout de soufre Non résistant à la corrosion intercristalline |
Usinabilité | très bonne |
Soudabilité | mauvaise (soudage par friction possible) |
Propriétés diverses | Structure austénitique non magnétique avec ajout de soufre pour une bonne usinabilité Polissabilité mécanique modérée Électropolissabilité : moyenne Utilisable jusqu'à 500°C En raison du taux élevé de migration du nickel ne convient pas pour un contact prolongé avec la peau |
Principales utilisations | Principalement les pièces rotatives pour des contraintes corrosives moyennes dans les domaines suivants : Industrie automobile Équipements Industrie agroalimentaire Équipements de cuisine et pièces à usage décoratif Construction d'installations et de machines |