1.4301 Inox

Matériau standard des aciers austénitiques alliés chrome-nickel inoxydables -
« Le classique V2A » (1.4301)

   

  

Désignation abrégée

X5CrNi18-10

Norme US (AISI)

304

Composition

Composants de l'alliage [%]

C : 0 - 0,07

Cr : 17,50 - 19,50

Mn : 0 - 2,00

N : 0 - 0,10

Ni : 8,00 - 10,50

P : 0 - 0,045

S : 0 - 0,015 (0,030*)

Si : 0 - 1,00

Résidu : Fe

Type d'inox

A2

Densité [g/cm³]

7,9

Migration de nickel

[µg/(cm² x semaines)] dans la sueur artificielle (pH 4,5)

<0,05

Limite élastique

Rp 0,2 [N/mm²]

≥ 190

Résistance à la traction

Rm [N/mm²]

500 - 700

Résistance à la corrosion

Bonne

Résistant aux conditions ambiantes naturelles et aux faibles concentrations de chlore et de sel

Recuit avec mise en solution, résistant à la corrosion intercristalline

Usinabilité

moyenne

Soudabilité

très bonne

Propriétés diverses

Structure austénitique non magnétique de bonne ténacité

Hautement polissable mécaniquement

Électropolissabilité : très bonne

Utilisable de -50° à 600°C

Principales utilisations

Avec une part d'env. 33 %, le 1.4301 est le matériau le plus fréquemment utilisé sur le marché de l'acier inoxydable pour les composants à contrainte modérée

Secteurs industriels

Industrie agroalimentaire

Industrie pétrolière

Construction de réservoirs

Architecture et construction

Industrie automobile

Joaillerie