FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.4112 Inox

Inox martensitique à haute durcissabilité (1.4112)

Désignation abrégée

X90CrMoV18

Norme US (AISI)

440B

Composition

Composants de l'alliage [%]

C : 0,85 - 0,95

Cr : 17,00 - 19,00

Mn : 0 - 1,00

Mo : 0,90 - 1,30

P : 0 - 0,04

S : 0 - 0,015 (0,030*)

Si : 0 - 1,00

V : 0,07 - 0,12

Résidu : Fe

Type d'inox

C3

Densité [g/cm³]

7,7

Limite élastique

Rp 0,2 [N/mm²]

≥ 550

Résistance à la traction

Rm [N/mm²]

≤ 800

Résistance à la corrosion

Moyenne

Résistant à l'eau douce et à la vapeur

Usinabilité

mauvaise

Soudabilité

non adapté

Propriétés diverses

Structure ferromagnétique martensitique exempte de nickel

Acier à outils inoxydable à haute   résistance à l'usure

Durcissable jusqu' à 58-60 HRC (Rm : 1 800-2 000 N/mm²)

Polissable mécaniquement

Électropolissabilité : moyenne

Principales utilisations

Principalement utilisé pour les équipements et les pièces soumis à des charges d'usure élevées et nécessitant une dureté élevée :

Couteaux

Outils de coupe chirurgicaux Inserts de moule et  éléments actifs pour la transformation de matières plastiques avec des masses à mouler chimiquement  agressives

Couteaux à former et couteaux plats pour la transformation alimentaire et celle du poisson

Sièges de soupape trempés