Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.4034 Inox

Inox martensitique chromé durcissable (1.4034)

   

Désignation abrégée

X46Cr13

Norme US (AISI)

420

Composition

Composants de l'alliage [%]

C : 0,43 - 0,50
Cr : 12,50 - 14,50
Mn : 0 - 1,00
P : 0 - 0,04
S : 0 - 0,015 (0,030*)
Si : 0 - 1,00
Résidu : Fe

Type d'inox

C

Densité [g/cm³]

7,7

Limite élastique

Rp 0,2 [N/mm²]

≥ 600

Résistance à la traction

Rm [N/mm²]

≤ 800
 

Résistance à la corrosion

Moyenne
Résistant en milieu non chloruré, aux acides faibles et aux bases
Sensible à la corrosion intercristalline
Meilleure résistance, traité et poli

Usinabilité

mauvaise

Soudabilité

mauvaise

Propriétés diverses

Structure ferromagnétique martensitique exempte de nickel

Durcissable à 55 HRC (Rm :1 700-1 900 N/mm²)

Hautement polissable mécaniquement

Électropolissabilité  : moyenne

Principales utilisations

Couteaux de table et rotatifs

Rasoirs, ciseaux

Roulements

Patins

Instruments chirurgicaux

Instruments de mesure

Fournitures pour l'industrie médicale et pharmaceutique