1.7220
Acier de traitement
N° article | 1.7220 |
Norme USA (AISI) |
|
Désignation abrégée | 34CrMo4 |
Ancienne désignation |
|
Description | Acier de traitement |
Composition | C : 0,30 - 0,37 |
Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite d'élasticité | >= 550 |
Résistance à la traction | 800 - 950 |
Allongement à la rupture | >= 14 |
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | inappropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Excentriques avec came simple, ensembles de bridage avec came double, chapes avec boulons filetés, leviers à serrage rapide doubles |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.