1.1730
Acier à outils
N° article | 1.1730 |
Norme USA (AISI) |
|
Désignation abrégée | C45U |
Ancienne désignation | C 45 W |
Description | Acier à outils |
Composition | C : 0,42 - 0,50 |
Densité [g/cm³] | 7,85 |
Limite d'élasticité |
|
Résistance à la traction |
|
Allongement à la rupture |
|
Usinabilité | très bonne |
Soudabilité | appropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Stations de serrage UNI lock, tournevis, ciseaux, couteaux |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.