1.0737
Acier de décolletage
N° article | 1.0737 |
Norme USA (AISI) | 12L14 |
Désignation abrégée | 11SMnPb37 |
Ancienne désignation |
|
Description | Acier de décolletage |
Composition | C : ≤ 0,14 |
Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite d'élasticité | ≥ 265 |
Résistance à la traction | 390 - 800 |
Allongement à la rupture | ≥ 6 |
Usinabilité | très bonne |
Soudabilité | relativement appropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Bouchons filetés, pièces en série pour l'industrie automobile, la construction d'équipements, la construction d'appareils, la construction de machines |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.