- Retaining element to open and close lids, panels and hoods
- Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology
- Compatible with all conventional aluminium profiles with 8 mm or 10 mm slot width
- Mounted from the front
- Available colours: matt black, orange
Descrizione
Material
Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.
Nota
La misura di avvitamento ”A” vale dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura è inferiore fino a 2 mm a causa della sollecitazione di flessione durante l'estrazione.
Su richiesta
nero satinato RAL 7021 o arancione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.