Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Montagefreundliche Multitalente – Rohrgriffe aus Aluminium und Edelstahl

Wir haben unser umfangreiches Portfolio an Rohrgriffen um neue Modelle aus Aluminium und Edelstahl erweitert. Die innovativen Griffe zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit, Ergonomie und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. 

Das Wichtigste in Kürze:
 

  • Robust und langlebig: Mit Griffrohren aus Alu oder Edelstahl und Endstücken aus verstärktem Kunststoff liegen unsere neuen Rohrgriffe nicht nur sehr gut in der Hand, sondern sind durch ihre Robustheit und Stabilität auch äußerst langlebig. 
     
  • Vielseitig und individuell: Die Endstücke bieten wir standardmäßig in sieben Farben an. Darüber hinaus erfüllen wir auf Anfrage auch Ihren individuellen Farbwunsch. Das Griffrohr liefern wir wahlweise in naturbelassenem oder schwarz eloxiertem Aluminium sowie in geschliffenem Edelstahl.
     
  • Schnell montiert: Die Griffe lassen sich einfach und schnell mit zwei selbstfurchenden Schrauben montieren. Dadurch sind keine Gewindeeinlegeteile nötig, was zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis beiträgt.
     
  • Variable Länge: Standardmäßig liefern wir die Rohrgriffe mit einem Achsabstand von bis zu 1000 mm. Neben den Standardmaßen ist auch jede individuelle Länge verfügbar. Die Tragkraft liegt bei mindestens 1000 N.