Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Oberfläche: hartverchromt
Hinweis
Drehmomentschlüssel 40-200 Set:
Genauigkeit +/- 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
(5107-3 CT +/- 4% Auslöse-Genauigkeit)
Sicher: - Haptisch (Kurzwegauslösung)
- Akustisch (Knickelement)
Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz.
Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug. Anwendungen in Industrie und Handwerk.
Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern.
Knarren Reparatur-Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz.
Griff mit Abrollschutz für leichtere Kraftübertragung durch mehr Grip.
Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes.
Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz.
Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand.
Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz.
Gut ablesbare, kontrastreiche Skala.
Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse.
Integrierter Umschalthebel.
Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017.
Mit Kalibrierschein und Seriennummer.
Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack.
Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.

Steckschlüssel-Einsatz (6kt.):
Mit Rändlung
Oberfläche: verchromt, poliert
DIN 3124, ISO 2725-1

Empfehlung:
Jährliche Überprüfungsintervalle von Drehmoment-Schlüsseln, wobei die Obergrenze bei 5.000 Lastwechseln liegt.
Lieferumfang
Set bestehend aus:
Drehmomentschlüssel
Steckschlüssel-Einsatz SW17
Steckschlüssel-Einsatz SW19
Funktionsprinzip
Funktionsweise Drehmoment-Schlüssel-Griffe
Entriegeln.
Griff ca. 8 mm nach vorne drücken und in gewünschter Richtung verdrehen.
Griff bis zum gewünschten Drehmoment weiterdrehen.
Griff kleines Stück zurückdrehen.
Verriegeln.
Passend für
3-Achs-Spanner
5-Achs-Spanner
5-Achs-Spanner kompakt
5-Achs-Spanner KIPPflexX
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch