Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Hinweis
Die Palettenkupplung für das UNILOCK Spannmodul EGM 110-75 dient als Schnittstelle zwischen Spannpalette und Spannmodul bei einer Roboterautomation. Durch die kompakte Bauweise der Palettenkupplung ist eine Palettenbeladung extrem nah am Maschinentisch möglich.

Die Palettenkupplung wird über den UNILOCK Spannbolzen vom Spannmodul am Roboter eingezogen. Die Verdrehsicherung um die Mittellängsachse erfolgt über einen Zylinderstift an der Stirnseite der Palettenkupplung.
Montage
Bei der Montage der Palettenkupplung an der Palette ist das maximale Drehmoment der Befestigungsschrauben einzuhalten.
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Vorteile
- Kompakte Bauweise.
- Geringes Gewicht.
- Positionierung über Kurzkegel.
Lieferumfang
- 1x Palettenkupplung mit Spannbolzen.
- 4x Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Zubehör
UNILOCK Spannmodul EGM 110-75 (K1973).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch