Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

DETEKTIERBAR

Detektierbar, im Sinne von erkennbar oder auffindbar, spielt in verschiedenen Industriezweigen eine entscheidende Rolle.
Detektierbare Produkte werden durch den Einsatz eines speziellen Kunststoffes hergestellt, der von Detektionsanlagen schnell und zuverlässig erkannt werden kann. Gelangen kleine Splitter von verwendeten Bauteilen der Produktionsmaschinen während des Herstellerprozesses in Lebensmittel oder andere sensible Produkte, wird dies meist erst vom Konsumenten entdeckt. 

Funktionsweise

Durch den Einsatz von detektierbaren Bauteilen können diese Splitter durch Detektionsanlagen oder visuell schnell und zuverlässig aufgespürt werden. Bei metall-detektierbaren Produkten werden metallische Zusatzstoffe im Kunststoff verarbeitet, wodurch Metalldetektoren Verunreinigungen schnell aufspüren können. 

Die Produkte mit visueller Detektierbarkeit werden aus einem ultramarinblauen Kunststoff hergestellt. Es gibt üblicherweise keine blauen Lebensmittel, daher stechen unerwünschte Bruchstücke von defekten Bedienteilen und Normelementen durch ihre blaue Farbe an der Produktoberfläche hervor. Dies ermöglicht sowohl dem menschlichen Auge als auch den verschiedensten optischen Überwachungssystemen eine leichte Erkennbarkeit.

Vorteile                                                                               

  • Minimierung von Gesundheitsrisiken für Verbraucher durch frühzeitige Erkennung von Fremdkörpern
  • Vermeidung von Rückrufaktionen und damit verbundenen Kosten sowie Imageverlust
  • Steigerung der Produktionsqualität und -effizienz durch rechtzeitige Intervention
  • Stärkung des Vertrauens der Verbraucher in die Produktintegrität und -sicherheit       

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittelindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Verpackungsindustrie
  • Automobilindustrie                                                     

Andere Kunden kauften auch