Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Kugelelemente Edelstahl 1.4021.

Gehäuse Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
Die Kugelrollen verfügen über einen großen Stützbereich.
Auf Grund der Bohrlochbefestigung besitzen sie eine hohe Stabilität und eine hohe Tragfähigkeit.
Die geformte Wischdichtung der Tragkugel liegt außerhalb.
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch