Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen verdeckt Form A
ab
8,20 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen verdeckt Form B
ab
9,13 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen verdeckt Form C
ab
9,13 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Gegenhaken Form A
ab
0,63 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Gegenhaken Form B
ab
0,63 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Gegenhaken Form C
ab
1,66 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 5 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M5) verstellt werden.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.
Jeder Gegenhaken ist mit jedem Spannverschluss kombinierbar.
Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 5 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M5) verstellt werden.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.
Jeder Gegenhaken ist mit jedem Spannverschluss kombinierbar.
Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Zeichnungshinweis
Form A Standard
Form B mit Sicherung
Form C mit Schlossöse
1) Lochbilder für Montage mit Gegenhaken
Form B mit Sicherung
Form C mit Schlossöse
1) Lochbilder für Montage mit Gegenhaken