Werkstoff
PC/ABS.
Ausführung
Gehäuse schwarz, weiß oder beige.
Griff schwarz, verchromt, weiß oder beige.
Griff schwarz, verchromt, weiß oder beige.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff klappbar, Form A, abschließbar
ab
25,86 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff klappbar, Form B, nicht abschließbar
ab
20,73 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
PC/ABS.
Ausführung
Gehäuse schwarz, weiß oder beige.
Griff schwarz, verchromt, weiß oder beige.
Griff schwarz, verchromt, weiß oder beige.
Hinweis
Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.
Erhältlich in vier verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten.
Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Entflammbarkeit (Kunststoff Ausführung): UL94-HB gelistet.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2 Nm.
Form A: abschließbar
Form B: nicht abschließbar
Erhältlich in vier verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten.
Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Entflammbarkeit (Kunststoff Ausführung): UL94-HB gelistet.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2 Nm.
Form A: abschließbar
Form B: nicht abschließbar
Betätigungsweise
Durch ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffbau
- Luft- und Raumfahrt
- Möbelindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffbau
- Luft- und Raumfahrt
- Möbelindustrie
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen.
Lieferumfang
Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M5) und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.
Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Türblatt
2) Rahmen
3) Griff
4) Montagewinkel
5) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H7)
6) Montageausschnitt
2) Rahmen
3) Griff
4) Montagewinkel
5) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H7)
6) Montageausschnitt