Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Zentrierspanner rund mit Senkschraube, Form A
ab
25,11 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zentrierspanner rund mit Zylinderschraube, Form B
ab
29,33 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.
Hinweis
Der Zenrtrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstücks in der Bohrung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Zentrierspanner mit Zylinderschraube oder Senkschraube bestellt werden.
Zentrierspanner mit Niederzugwirkung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Zentrierspanner mit Zylinderschraube oder Senkschraube bestellt werden.
Zentrierspanner mit Niederzugwirkung.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Senkschraube
Form B: mit Zylinderschraube
Maß H bezieht sich auf Höhe bei ≥D.
Maß L bezieht sich auf Länge bei ≤D.
1) O-Ring
Form B: mit Zylinderschraube
Maß H bezieht sich auf Höhe bei ≥D.
Maß L bezieht sich auf Länge bei ≤D.
1) O-Ring